该器件提供多个系统时钟输出。这些输出时钟总结如下:
- WKUP_SYSCLKOUT0
- WKUP_PLL0_HSDIV0_CLKOUT (PER_SYSCLK0) 除以 4 后作为 WKUP_SYSCLKOUT0 从器件发出。该时钟输出仅用于测试和调试目的。
- WKUP_OBSCLK0
- 当 WKUP_OBSCLK_OUTMUX 用于选择 WKUP_HFOSC0 的直接输出时,此输出只能用作功能时钟源。
- 当选择任何其他时钟源时,此输出仅可用于测试和调试目的。
- WKUP_CLKOUT0
- 当 WKUP_CLKOUTMUX 用于选择 LFOSC0_CLKOUT、DEVICE_CLKOUT_32K 或 WKUP_HFOSC0 的直接输出时,此输出只能用作功能时钟源。
- 当选择任何其他时钟源时,此输出仅可用于测试和调试目的。
- CLKOUT0
- CLKOUT0 是以太网子系统时钟 (MAIN_PLL0_HSDIV6_CLKOUT) 进行 5 分频或 10 分频。该时钟输出作为外部 PHY 的可选源提供。当配置为作为 RMII 时钟源 (50MHz) 运行时,信号还必须路由回至相应的 RMII[x]_REF_CLK 引脚,以便器件正常运行。
- OBSCLK[1:0]
- 当 OBSCLK0_CTRL 用于选择 WKUP_HFOSC0 的直接输出时,输出只能用作功能时钟源。
- 当选择任何其他时钟源时,这些输出仅可用于测试和调试目的。
- AUDIO_EXT_REFCLK[1:0]
- 当配置为输出时提供六个 McASP 高频音频基准时钟之一的选项,MAIN_PLL0_HSDIV8_CLKOUT 或 WKUP_PLL0_HSDIV1_CLKOUT。