ZHCSXX8B March 2025 – November 2025 AM62L
PRODUCTION DATA
MMC1/MMC2 接口符合 SD 主机控制器标准规范 4.10 和 SD 物理层规范 v3.01 以及 SDIO 规范 v3.00,并支持以下 SD 卡应用:
表 6-98 提供了 MMC1/2 时序模式所需的 DLL 软件配置设置。
| 寄存器名称 | MMCSD1_MMC_SSCFG_PHY_CTRL_4_REG MMCSD2_MMC_SSCFG_PHY_CTRL_4_REG |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 位字段 | [20] | [15:12] | [8] | [4:0] | |
| 位字段名称 | OTAPDLYENA | OTAPDLYSEL | ITAPDLYENA | ITAPDLYSEL | |
| 模式 | 说明 | 延迟 启用 |
延迟 值 |
输入 延迟 启用 |
输入 延迟 值 |
| 默认 速度 |
4 位 PHY 运行 3.3V,25MHz |
不适用(1) | 不适用(1) | 0x1 | 0x0 |
| 高速 |
4 位 PHY 运行 3.3V,50MHz |
不适用(1) | 不适用(1) | 0x1 | 0x0 |
| UHS-I SDR12 |
4 位 PHY 运行 1.8V,25MHz |
0x1 | 0xF | 0x1 | 0x0 |
| UHS-I SDR25 |
4 位 PHY 运行 1.8V,50MHz |
0x1 | 0xF | 0x1 | 0x0 |
| UHS-I SDR50 |
4 位 PHY 运行 1.8V,100MHz |
0x1 | 0xC | 0x1 | 调优(2) |
| UHS-I DDR50 |
4 位 PHY 运行 1.8V,50MHz |
0x1 | 0x9 | 0x1 | 调优(2) |
| UHS-I SDR104 |
4 位 PHY 运行 1.8V,200MHz |
0x1 | 0x6 | 0x1 | 调优(2) |
表 6-99 展示了 MMC1 的时序条件。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | ||||||
| SRI | 输入压摆率 | 默认速度 高速 |
0.69 | 2.06 | V/ns | |
| UHS–I SDR12 UHS–I SDR25 |
0.34 | 1.34 | V/ns | |||
| UHS–I DDR50 | 1 | 2 | V/ns | |||
| 输出条件 | ||||||
| CL | 输出负载电容 | 所有模式 | 1 | 10 | pF | |
| PCB 连接要求 | ||||||
| td(Trace Delay) | 每条引线的传播延迟 | UHS–I DDR50 | 239 | 1134 | ps | |
| 所有其他模式 | 126 | 1386 | ps | |||
| td(Trace Mismatch Delay) | 所有布线之间的传播延迟不匹配 | 高速 UHS–I SDR104 |
8 | ps | ||
| UHS–I DDR50 | 20 | ps | ||||
| 所有其他模式 | 100 | ps | ||||