ZHCSXX8B March 2025 – November 2025 AM62L
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ANB 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| CAP_VDDSHV_MMC (1) | CAP | SDIO_LDO 的外部电容器连接 | T16 |
| CAP_VDDS_GENERAL1 (2) | CAP | GENERAL1 IO 组的外部电容器连接 | G11 |
| CAP_VDDS_GPMC (2) | CAP | GPMC IO 组的外部电容器连接 | K16 |
| CAP_VDDS_MMC0 (2) | CAP | MMC0 IO 组的外部电容器连接 | J8 |
| CAP_VDDS_MMC1 (2) | CAP | MMC1 IO 组的外部电容器连接 | U9 |
| CAP_VDDS_MMC2 (2) | CAP | MMC2 IO 组的外部电容器连接 | M16 |
| VDDA_1P8_DSI | PWR | DSITX0 1.8V 模拟电源 | G14 |
| VDDA_1P8_USB | PWR | USB0 和 USB1 1.8V 模拟电源 | T12 |
| VDDA_3P3_SDIO | PWR | SDIO_LDO 3.3V 模拟电源 | U16 |
| VDDA_3P3_USB | PWR | USB0 和 USB1 3.3V 模拟电源 | U12 |
| VDDA_ADC | PWR | ADC0 模拟电源 | N17 |
| VDDA_CORE_DSI | PWR | DSITX0 内核电源 | G13 |
| VDDA_CORE_DSI_CLK | PWR | DSITX0 时钟内核电源 | H12 |
| VDDA_CORE_USB | PWR | USB0 和 USB1 内核电源 | U11 |
| VDDA_DDR_PLL0 | PWR | DDR 校正 PLL 电源 | M10 |
| VDDA_PLL0 | PWR | WKUP_PLL0、MAIN_PLL0 和 TEMP0 模拟电源 | L11 |
| VDDA_PLL1 | PWR | MAIN_PLL8 和 MAIN_PLL17 模拟电源 | K12 |
| VDDS0 | PWR | GENERAL0 IO 组的固定电压电源 | T14 |
| VDDS1 | PWR | GENERAL0_1 IO 组的固定电压电源 | H16 |
| VDDSHV0 | PWR | GPMC IO 组的双电压 IO 电源 | J16、L17 |
| VDDSHV1 | PWR | General1 IO 组的双电压 IO 电源 | G10、H10 |
| VDDSHV2 | PWR | MMC0 IO 组的双电压 IO 电源 | H8 |
| VDDSHV3 | PWR | MMC1 IO 组的双电压 IO 电源 | T10 |
| VDDSHV4 | PWR | MMC2 IO 组的双电压 IO 电源 | M17 |
| VDDS_DDR | PWR | DDR PHY IO 电源 | L8、M7、M8、N8、P8 |
| VDDS_OSC0 | PWR | RCOSC、POR 和 WKUP_OSC0 电源 | R16 |
| VDDS_RTC | PWR | LFOSC0 和 RTC IO 组的固定电压电源 | T18 |
| VDDS_WKUP | PWR | WKUP IO 组的固定电压电源 | P16 |
| VDD_CORE | PWR | 内核电源 | J11、J13、J15、J9、K10、K14、L15、M14、N15、P10、P12、P14、R11、R9 |
| VDD_RTC | PWR | RTC 内核电源 | T17 |
| VPP | PWR | 电子保险丝 ROM 编程电源 | N18 |
| VSS | PWR | 接地 | A1、A10、A13、A16、A19、A2、A22、A23、A4、AA20、AA4、AB1、AB21、AB23、AB7、AC1、AC11、AC14、AC19、AC2、AC22、AC23、B1、B17、B20、B23、B5、C12、C18、D1、E10、E14、E15、E2、E6、E8、E9、F18、F5、F6、G12、G15、G16、G17、G7、G8、G9、H1、H14、H17、H7、K15、K8、K9、L13、L16、L18、L7、L9、M1、M12、N11、N13、N16、N7、N9、P15、P9、R1、R13、R15、R8、T19、T2、T7、T8、U10、U13、U14、U15、U17、U20、U7、U8、V18、V19、V3、W10、W12、W14、W15、W16、W18、W9、Y1、Y20、Y21 |