表 5-24 WKUP_GPIO0 信号说明| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ANB 引脚 [4] |
|---|
| WKUP_GPIO0_0 | IO | 通用输入/输出 | Y22 |
| WKUP_GPIO0_1 | IO | 通用输入/输出 | AA23 |
| WKUP_GPIO0_2 (1) | IO | 通用输入/输出 | W23 |
| WKUP_GPIO0_3 (1) | IO | 通用输入/输出 | W22 |
| WKUP_GPIO0_4 | IO | 通用输入/输出 | AB22 |
| WKUP_GPIO0_5 | IO | 通用输入/输出 | AA22 |
| WKUP_GPIO0_6 | IO | 通用输入/输出 | Y23 |
(1) 该 GPIO 输入信号具有去抖功能。有关 I/O 去抖配置的更多信息,请参阅 TRM 器件配置 一章。