以下是一个逐步编程示例,用于将 ADC3683-xEP配置为 8 倍复数抽取,采用 1 线 SLVDS 和 16 位输出。
- 0x07(地址)0x6C(加载具有 1 线 SLVDS 的 16 位输出的位映射器配置)
- 0x13 0x01,等待 1 毫秒,0x13 0x00(加载电子保险丝)
- 0x19 0x80(配置 FCLK)
- 0x1B 0x88(选择 16 位输出分辨率)
- 0x20 0xFF、0x21 0xFF、0x22 0x0F(配置 FCLK 模式)
- 0x24 0x06(启用抽取滤波器)
- 0x25 0x30(配置 8 倍复数抽取)
- 0x2A/B/C/D 和 0x31/32/33/34(编程 NCO 频率)
- 0x27/0x2E 0x08(配置 Q-Delay 寄存器位)
- 0x26 0xAA、0x26 0x88(将数字混合器增益设置为 6dB 并切换混合器更新)