产品详情

Sample rate (max) (Msps) 65 Resolution (Bits) 18 Number of input channels 2 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 200 Features Bypass Mode, Decimating Filter, Differential Inputs, Dual Channel, High Dynamic Range, High Performance, Internal Reference, LVDS interface, Low Power, Low latency Rating HiRel Enhanced Product Peak-to-peak input voltage range (V) 3.2 Power consumption (typ) (mW) 186 Architecture SAR SNR (dB) 83.8 ENOB (Bits) 13.7 SFDR (dB) 89 Operating temperature range (°C) -55 to 105 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 65 Resolution (Bits) 18 Number of input channels 2 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 200 Features Bypass Mode, Decimating Filter, Differential Inputs, Dual Channel, High Dynamic Range, High Performance, Internal Reference, LVDS interface, Low Power, Low latency Rating HiRel Enhanced Product Peak-to-peak input voltage range (V) 3.2 Power consumption (typ) (mW) 186 Architecture SAR SNR (dB) 83.8 ENOB (Bits) 13.7 SFDR (dB) 89 Operating temperature range (°C) -55 to 105 Input buffer No
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • 耐辐射(仅 -SEP):
    • 单粒子锁定 (SEL) 抗扰度为 LET = 43 MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 的 LET 特征值高达 43 MeV-cm2/mg
    • 电离辐射总剂量 (TID):30krad(Si)
  • 增强型产品(-EP a -SEP):
    • 符合 ASTM E595 释气规格要求
    • 供应商项目图 (VID)
    • 温度范围:-55°C 至 105°C
    • 一个制造、封装和测试基地
    • 金键合线,NiPdAu 铅涂层
    • 晶圆批次可追溯性
    • 延长了产品生命周期
  • 双通道,65 MSPS ADC
  • 18 位分辨率(无丢码)
  • 本底噪声:-160dBFS/Hz
  • 低功耗 94mW/ch(65MSPS 时)
  • 延迟:1-2 个时钟周期
  • INL:±7,DNL:±0.7LSB(典型值)
  • 基准选项:外部或内部
  • 片上 DSP(可选/可旁路)
    • 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍抽取率
    • 32 位 NCO
  • 串行 LVDS 数字接口(2 线、1 线和 1/2 线)
  • 小尺寸:40-QFN (5x5mm) 封装
  • 频谱性能 (fIN = 5MHz):
    • SNR:83.8dBFS
    • SFDR:89dBc HD2、HD3
    • SFDR:101dBFS 最严重毛刺
  • 耐辐射(仅 -SEP):
    • 单粒子锁定 (SEL) 抗扰度为 LET = 43 MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 的 LET 特征值高达 43 MeV-cm2/mg
    • 电离辐射总剂量 (TID):30krad(Si)
  • 增强型产品(-EP a -SEP):
    • 符合 ASTM E595 释气规格要求
    • 供应商项目图 (VID)
    • 温度范围:-55°C 至 105°C
    • 一个制造、封装和测试基地
    • 金键合线,NiPdAu 铅涂层
    • 晶圆批次可追溯性
    • 延长了产品生命周期
  • 双通道,65 MSPS ADC
  • 18 位分辨率(无丢码)
  • 本底噪声:-160dBFS/Hz
  • 低功耗 94mW/ch(65MSPS 时)
  • 延迟:1-2 个时钟周期
  • INL:±7,DNL:±0.7LSB(典型值)
  • 基准选项:外部或内部
  • 片上 DSP(可选/可旁路)
    • 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍抽取率
    • 32 位 NCO
  • 串行 LVDS 数字接口(2 线、1 线和 1/2 线)
  • 小尺寸:40-QFN (5x5mm) 封装
  • 频谱性能 (fIN = 5MHz):
    • SNR:83.8dBFS
    • SFDR:89dBc HD2、HD3
    • SFDR:101dBFS 最严重毛刺

ADC3683-xEP 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,可更大限度减少数字互连的次数。该器件提供双通道、单通道和半通道选项。该器件采用 40 引脚 QFN 封装(5 毫米 x 5 毫米),并支持 -55 至 +105⁰C 的扩展温度范围

ADC3683-xEP 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,可更大限度减少数字互连的次数。该器件提供双通道、单通道和半通道选项。该器件采用 40 引脚 QFN 封装(5 毫米 x 5 毫米),并支持 -55 至 +105⁰C 的扩展温度范围

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC3683-SEP ADC3683-EP 18 位、65MSPS、低噪声、低功耗双通道 ADC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 2月 11日
* 辐射与可靠性报告 ADC3683-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2025年 3月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC3683EVM — ADC3683 双通道 18 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

ADC3683 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC3683 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC3683,后者是一款具有串行 LVDS 接口的 18 位双通道 65MSPS ADC,可评估 18 位系列中的所有采样率和单通道或双通道器件。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频