ZHCSXW1 February 2025 ADC3683-EP , ADC3683-SEP
PRODUCTION DATA
该器件具有一组内部寄存器,这些寄存器可以通过 SEN(串行接口使能)、SCLK(串行接口时钟)和 SDIO(串行接口数据输入/输出)引脚构成的串行接口进行访问。当 SEN 为低电平时,支持将位串行移入器件中。当 SEN 处于低电平有效状态时,串行数据输入在每个 SCLK 上升沿锁存。当 SEN 为低电平时,串行数据在每 24 个 SCLK 上升沿加载到寄存器中。当字长超过 24 位的倍数时,超出的位会被忽略。数据可以在单个有效 SEN 脉冲内,以 24 位字的整数倍加载。该接口可以在从 12MHz 到低速(几赫兹)的 SCLK 频率下工作,并且还可以在非 50% 的 SCLK 占空比下工作。