ADC3683-SEP
- 耐辐射(仅 -SEP):
- 单粒子锁定 (SEL) 抗扰度为 LET = 43 MeV-cm2/mg
- 单粒子功能中断 (SEFI) 的 LET 特征值高达 43 MeV-cm2/mg
- 电离辐射总剂量 (TID):30krad(Si)
- 增强型产品(-EP a -SEP):
- 符合 ASTM E595 释气规格要求
- 供应商项目图 (VID)
- 温度范围:-55°C 至 105°C
- 一个制造、封装和测试基地
- 金键合线,NiPdAu 铅涂层
- 晶圆批次可追溯性
- 延长了产品生命周期
- 双通道,65 MSPS ADC
- 18 位分辨率(无丢码)
- 本底噪声:-160dBFS/Hz
- 低功耗 94mW/ch(65MSPS 时)
- 延迟:1-2 个时钟周期
- INL:±7,DNL:±0.7LSB(典型值)
- 基准选项:外部或内部
- 片上 DSP(可选/可旁路)
- 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍抽取率
- 32 位 NCO
- 串行 LVDS 数字接口(2 线、1 线和 1/2 线)
- 小尺寸:40-QFN (5x5mm) 封装
- 频谱性能 (fIN = 5MHz):
- SNR:83.8dBFS
- SFDR:89dBc HD2、HD3
- SFDR:101dBFS 最严重毛刺
ADC3683-xEP 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,可更大限度减少数字互连的次数。该器件提供双通道、单通道和半通道选项。该器件采用 40 引脚 QFN 封装(5 毫米 x 5 毫米),并支持 -55 至 +105⁰C 的扩展温度范围
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADC3683-SEP ADC3683-EP 18 位、65MSPS、低噪声、低功耗双通道 ADC 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-2-11 |
| * | 辐射与可靠性报告 | ADC3683-SEP Single Event Effects Report (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-4-21 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | ADC3683-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report | 2025-2-7 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | ADC3683-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2025-2-3 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ADC3683EVM — ADC3683 双通道 18 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块
ADC3683 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC3683 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC3683,后者是一款具有串行 LVDS 接口的 18 位双通道 65MSPS ADC,可评估 18 位系列中的所有采样率和单通道或双通道器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。