ZHCSXW1 February 2025 ADC3683-EP , ADC3683-SEP
PRODUCTION DATA
除非另有说明,否则典型值是在 TA = 25°C、ADC 采样率 = 65MSPS、AIN = –1dBFS、差分输入、AVDD = IOVDD = 1.8V、内部 1.6V 电压基准条件下指定的。
| SNR = 84.2dBFS、SFDR = 81dBc、非 HD23 = 101dBFS |
| SNR = 84.8dBFS、SFDR = 81dBc、非 HD23 = 103dBFS |
| SNR = 81.1dBFS、SFDR = 84dBc、非 HD23 = 95dBFS |
| SNR = 75.1dBFS、SFDR = 75dBc、非 HD23 = 93dBFS |
| AIN = -20dBFS/单音,IMD3 = 95dBc |
| FIN = 5MHz |
| FIN = 5MHz |
| FIN = 5MHz |
| FIN = 5MHz |
| FIN = 5MHz,DDC 旁路 |
| FIN = 5MHz,32 倍复数抽取率 |
| SNR = 83.8dBFS、SFDR = 89dBc、非 HD23 = 99dBFS |
| SNR = 83.8dBFS、SFDR = 92dBc、非 HD23 = 98dBFS |
| SNR = 77.3dBFS、SFDR = 86dBc、非 HD23 = 92dBFS |
| AIN = -7dBFS/单音,IMD3 = 88dBc |
| AIN = -7dBFS/单音,IMD3 = 83dBc |
| FIN = 5MHz |
| 单端时钟输入 |
| FIN = 5MHz |
| FIN = 5MHz |
| FIN = 1MHz |
| FIN = 5MHz,2 线 |