ZHCSXI9A November 2024 – June 2025 AWR2944P
PRODUCTION DATA
AWR2944P/AWR2E44P 是 AWR2944 产品系列的“性能”扩展,具有增强的射频和计算性能,可满足 NCAP 和自动驾驶要求。AWR2944-ECO/AWR2E44-ECO 和 AWR2944LC/AWR2E44LC 是主流型号,并分别采用该系列中经过优化的型号,使客户能够在该系列的 P、ECO 和 LC 器件之间提供可扩展的产品系列。AWR2944P/AWR2E44P/AWR2944-ECO/AWR2E44-ECO/AWR2944LC/AWR2E44LC 也是高度集成的毫米波雷达传感器,具有六种型号:AWR2944P、AWR2E44P、AWR2944-ECO、AWR2E44-ECO、AWR2944LC 和 AWR2E44LC,六种型号均包括四个发送通道和四个接收通道。AWR2E44P/AWR2E44-ECO/AWR2E44LC 采用封装上装载 (LOP) 技术,支持通过 PCB 上的孔将信号从 AWR2E44P/AWR2E44-ECO/AWR2E44LC 芯片无损耗传输到天线,并在芯片底部装载。芯片和天线直接焊接到 PCB 上,因此可采用低成本 PCB 材料而非昂贵的高频材料。
AWR2944P/AWR2E44P/AWR2944-ECO/AWR2E44-ECO/AWR2944LC/AWR2E44LC 是单芯片雷达器件,集成了所有必要的雷达元件,包括射频、模拟和数字处理电路。该器件利用调频连续波 (FMCW) 雷达,能够准确测量在 76GHz 至 81GHz 频率范围内工作的视场 (FoV) 内的距离和相对速度。此外,该器件还可以通过 CAN-FD 和以太网接口,与车辆的中央 ECU 通信。