ZHCSXI9A November 2024 – June 2025 AWR2944P
PRODUCTION DATA
| 参数 | 说明 | SPEED | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| tc(TXC) | rgmiin_txc 周期时间 | 10Mbps | 360 | 440 | ns |
| 100Mbps | 36 | 44 | ns | ||
| 1000Mbps | 7.6 | 8.4 | ns | ||
| tw(TXCH) | rgmiin_txc 高电平的脉冲持续时间 | 10Mbps | 160 | 240 | ns |
| 100Mbps | 16 | 24 | ns | ||
| 1000Mbps | 3.6 | 4.4 | ns | ||
| tw(TXCL) | rgmiin_txc 低电平的脉冲持续时间 | 10Mbps | 160 | 240 | ns |
| 100Mbps | 16 | 24 | ns | ||
| 1000Mbps | 3.6 | 4.4 | ns | ||
| tt(TXC) | rgmiin_txc 转换时间 | 10Mbps | 1.4 | ns | |
| 100Mbps | 1.4 | ns | |||
| 1000Mbps | 0.75 | ns |