ZHCSXI9A November 2024 – June 2025 AWR2944P
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 1.2V 数字电源 | 1.14 | 1.2 | 1.26 | V |
| VDD_SRAM | 用于内部 SRAM 的 1.2V 电源轨 | 1.14 | 1.2 | 1.26 | V |
| VNWA | 用于 SRAM 阵列反馈偏置的 1.2V 电源轨 | 1.14 | 1.2 | 1.26 | V |
| VIOIN | I/O 电源(3.3V 或 1.8V): 所有 CMOS I/O 都可以在此电源上运行。 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
| 1.71 | 1.8 | 1.89 | |||
| VIOIN_18 | 用于 CMOS IO 的 1.8V 电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| VIOIN_18CLK | 用于时钟模块的 1.8V 电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| VIN_18PM | 用于 PM 模块的 1.8V 电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| VIOIN_18CSI | 用于 CSI2 端口的 1.8V 电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| VIOIN_18LVDS | 用于 LVDS 端口的 1.8V 电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| VDDA_10RF1 | 1V 模拟和射频电源。VDDA_10RF1 和 VDDA_10RF2 可在电路板上短接 | 0.95 | 1 | 1.05 | V |
| VDDA_10RF2 | |||||
| VDDA_18BB | 1.8V 模拟基带电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| VDDA_18VCO | 1.8V 射频 VCO 电源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| VIH | 电压输入高电平(1.8V 模式) | 1.17 | 0.3 + VIOIN | V | |
| 电压输入高电平(3.3V 模式) | 2.25 | 0.3 + VIOIN | |||
| VIL | 电压输入低电平(1.8V 模式) | -0.3 | 0.3*VIOIN | V | |
| 电压输入低电平(3.3V 模式) | -0.3 | 0.62 | |||
| VOH | 高电平输出阈值 (IOH = 6mA) | VIOIN – 450 | mV | ||
| VOL | 低电平输出阈值 (IOL = 6mA) | 450 | mV | ||
| NRESET SOP[4:0] | VIL(1.8V 模式) | 0.45 | V | ||
| VIH(1.8V 模式) | 0.96 | ||||
| VIL(3.3V 模式) | 0.65 | ||||
| VIH(3.3V 模式) | 1.57 | ||||
| TJ | 工作结温范围 | -40 | 140 | ℃ | |