ZHCSXI9A November 2024 – June 2025 AWR2944P
PRODUCTION DATA
支持的 LVDS 通道配置为单数据通道 (LVDS_TXP/M)、一个位时钟通道 (LVDS__TXxx_CLKP/M) 和一个帧时钟通道 (LVDS_TXxx_FRCLKP/M)。LVDS 接口支持最高为 900Mbps(450MHz DDR 时钟)的可编程数据速率。
请注意,位时钟采用 DDR 格式,因此时钟中的切换次数相当于数据。
图 7-21 LVDS 接口通道配置和相关时序