ZHCSXI9A November 2024 – June 2025 AWR2944P
PRODUCTION DATA
AWR2944P/AWR2E44P 器件需要所有外部 1.2V、1.8V 和 3.3V 电压轨以及所有 SOP[4:0] 线路在 NRESET 置为无效之前保持稳定,以使器件成功启动。在 VIOIN 和 VIOIN_18 电源可用之前,无法保证 IO 状态。图 7-2 描述了器件唤醒序列。