ZHCSXI9A November 2024 – June 2025 AWR2944P
PRODUCTION DATA
该器件包括为用户应用提供 ADC 服务,其中器件内部存在的 GPADC 引擎可用于测量多达九个外部和内部电压(取决于器件型号)。节 6.5 中引用了用于此目的的 ADC 引脚。
GPADC 规格:
图 8-6 GPADC 路径. | 参数 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|
| ADC 电源 | 1.8 | V |
| ADC 非缓冲输入电压范围 | 0 – 1.8 | V |
| ADC 缓冲输入电压范围(1) | 0.4 – 1.3 | V |
| ADC 分辨率 | 10 | 位 |
| ADC 偏移误差 | ±5 | LSB |
| ADC 增益误差 | ±5 | LSB |
| ADC DNL | -1/+2.5 | LSB |
| ADC INL | ±2.5 | LSB |
| ADC 采样速率 | 625 | Ksps |
| ADC 采样时间 | 400 | ns |
| ADC 内部电容 | 10 | pF |
| ADC 缓冲器输入电容 | 2 | pF |
| ADC 输入漏电流 | 3 | uA |