ZHCSXI9A November 2024 – June 2025 AWR2944P
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 说明 | SPEED | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tc(RX_CLK) | miin_rxclk 周期时间 | 10Mbps | 400 | ns | |
| 100Mbps | 40 | ns | ||||
| 2 | tw(RX_CLKH) | miin_rxclk 高电平的脉冲持续时间 | 10Mbps | 140 | 260 | ns |
| 100Mbps | 14 | 26 | ns | |||
| 3 | tw(RX_CLKL) | miin_rxclk 低电平的脉冲持续时间 | 10Mbps | 140 | 260 | ns |
| 100Mbps | 14 | 26 | ns | |||
| 4 | tt(RX_CLK) | miin_rxclk 转换时间 | 10Mbps | 3 | ns | |
| 100Mbps | 3 | ns |
图 7-19 时钟时序(MAC 接收)— MIIn 运行模式