ZHCSXG2P September 2006 – August 2024 DS90UR124 , DS90UR124-Q1 , DS90UR241 , DS90UR241-Q1
PRODUCTION DATA
DS90URxxx-Q1 芯片组将 24 位并行总线转换为具有嵌入式时钟信息的完全透明的数据/控制 FPD-Link II LVDS 串流。该芯片组旨在将图形数据驱动至要求 18 位色深的显示屏:RGB666 + HS、VS、DE + 三个额外的通用数据通道。该单一串流通过消除并行数据与时钟路径间的偏移问题,简化了印刷电路板 (PCB) 走线和电缆上的 24 位总线传输。该器件通过缩窄数据路径,进而减少了 PCB 层数、电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量,节省了系统成本。
DS90URxxx-Q1 在高速 I/O 上整合了 FPD-Link II LVDS 信令。FPD-Link II LVDS 提供了一个低功耗、低噪声环境,便于通过串行传输路径可靠地传输数据。通过针对工作频率范围优化串行器输出边沿速率,进一步降低了 EMI。
此外,该器件具有预加重功能,可增强信号,在有损耗电缆上传输更远的距离。内部直流均衡编码和解码被用来支持交流耦合互连。使用 TI 的专有随机锁定,串行器的并行数据会随机分配给解串器,而无需 REFCLK。
| 器件型号 | 封装 (1) | 本体尺寸(标称值)(2) |
|---|---|---|
| DS90UR124-Q1 | TQFP (64) | 10.00mm × 10.00mm |
| DS90UR241-Q1 | TQFP (48) | 7.00mm × 7.00mm |
应用示意图
方框图