ZHCSXG2P September 2006 – August 2024 DS90UR124 , DS90UR124-Q1 , DS90UR241 , DS90UR241-Q1
PRODUCTION DATA
图 7-1 展示了 33MHz 18 位颜色显示应用中 DS90UR241 串行器的典型应用。DOUT± 输出必须在高速串行线路上有一个外部串联 0.1uF 交流耦合电容器和 100Ω 并联终端。串行器没有内部终端。旁路电容器放置在电源引脚附近。局部器件旁路必须至少使用三个 0.1uF 电容器。由于电容器的数量和值取决于是否满足器件的电源噪声规范,因此可能需要额外的电容器。VDDS 上可能需要铁氧体磁珠来有效抑制噪声。图形源的接口为 3.3V LVCMOS 电平。PDB 信号上放置一个 RC 延迟,以延迟器件的启用,直至电源稳定。