ZHCSXG2P September 2006 – August 2024 DS90UR124 , DS90UR124-Q1 , DS90UR241 , DS90UR241-Q1
PRODUCTION DATA
串行器和解串器通过 PCB 走线或通过双绞线电缆用于点对点配置。在点对点配置中,需要在发送器和接收器对的两端连接传输介质。LVDS 的互连通常有 100Ω 差分阻抗。使用具有匹配的差分阻抗的电缆和连接器,以更大限度地减小阻抗不连续性。在涉及电缆的大多数应用中,传输距离取决于相关数据速率、可接受的误码率和传输介质。
传输介质接收端产生的信号质量可以通过监测串行数据流的差分眼图张开度来评估。接收器输入容差和差分阈值电压规格定义了可接受的数据眼图张开度。必须使用差分探头在 DS90UR124 输入的终端电阻器两端进行测量。图 7-2 说明了眼图张开度以及与接收器输入容差和差分阈值电压规格的关系。