ZHCSXG2P September 2006 – August 2024 DS90UR124 , DS90UR124-Q1 , DS90UR241 , DS90UR241-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tLLHT | LVDS 低电平到高电平切换时间 | RL = 100Ω,VODSEL = L, CL = 10pF 至 GND,图 5-3 | 245 | 550 | ps | |
| tLHLT | LVDS 高电平到低电平切换时间 | 264 | 550 | ps | ||
| tDIS | DIN (0:23) 建立到 TCLK | RL = 100Ω,CL = 10pF 至 GND 图 5-5 | 4 | ns | ||
| tDIH | DIN (0:23) 自 TCLK 保持 | 4 | ns | |||
| tHZD | DOUT ± 高电平至三态延迟 | RL = 100Ω, CL = 10pF 至 GND 图 5-6 | 10 | 15 | ns | |
| tLZD | DOUT ± 低电平到三态延迟 | 10 | 15 | ns | ||
| tZHD | DOUT ± 三态到高电平延迟 | 75 | 150 | ns | ||
| tZLD | DOUT ± 三态到低电平延迟 | 75 | 150 | ns | ||
| tPLD | 串行器 PLL 锁定时间 | RL = 100Ω | 10 | ms | ||
| tSD | 串行器延迟 | RL = 100Ω,PRE = OFF, RAOFF = L,TRFB = H, 图 5-8 | 3.5T+2 | 3.5T+10 | ns | |
| RL = 100Ω,PRE = OFF, RAOFF = L,TRFB = L, 图 5-8 | 3.5T+2 | 3.5T+10 | ||||
| TxOUT_E_O | TxOUT_Eye_Opening。 TxOUT_E_O 以 (tBIT/)2 为中心 | 5MHz–43MHz, RL = 100Ω,CL = 10pF 至 GND, 随机模式 图 5-9 | 0.76 | 0.84 | UI | |