ZHCSXG2P September 2006 – August 2024 DS90UR124 , DS90UR124-Q1 , DS90UR241 , DS90UR241-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UR241 和 DS90UR124 通过集成的直流平衡编码/解码方案支持交流耦合互连。要在交流耦合应用中使用串行器和解串器,请在 LVDS 信号路径中串联插入外部交流耦合电容器,如 图 7-8 所示。解串器输入级专为交流耦合设计,提供内置的交流偏置网络,该网络将内部 VCM 设置为 +1.8V。通过交流信号耦合,电容器为信号输入提供交流耦合路径。
对于高速 LVDS 传输,交流耦合电容器必须使用最小的可用封装。这有助于尽可能减少由于封装寄生效应引起的信号质量降低。接口最常用的电容器值是 100nF (0.1uF)。建议使用 NPO 1 级或 X7R 2 级类型电容器。要达到出色的系统级 ESD 性能,必须至少使用 50WVDC。
要达到正常运行,还需要在 DOUT± 和 RIN± 两端连接一个终端电阻器。终端电阻器必须等于所驱动介质的差分阻抗,并且在 90Ω 至 132Ω 的范围内。100Ω 是标准 100Ω 传输介质常用的典型值。此电阻器是控制反射所必需的,也组成了完整的电流环路。将电阻器放置在尽可能靠近串行器 DOUT± 输出和解串器 RIN± 输入的位置,以尽可能缩短引脚的桩线长度。要与传输线路上的差分阻抗匹配,在串行器 DOUT± 输出引脚和解串器 RIN± 输入引脚上为 LVDS I/O 端接 100Ω 电阻器。