ZHCSXG2P September 2006 – August 2024 DS90UR124 , DS90UR124-Q1 , DS90UR241 , DS90UR241-Q1
PRODUCTION DATA
串行器锁定建立后,输入 DIN0–DIN23 用于向串行器输入数据。数据通过 TCLK 输入在时钟控制下进入串行器。用于选通数据的 TCLK 边沿可通过 TRFB 引脚选择。TRFB 高电平选择时钟数据的上升沿,低电平则选择下降沿。串行器输出 (DOUT±) 旨在驱动点对点的连接。
CLK1、CLK0、DCA、DCB 是沿单个 LVDS 串行数据流发送的四个附加位 (图 7-9)。CLK1 位始终为高电平,CLK0 位始终为低电平。CLK1 和 CLK0 位用作串流中的嵌入式时钟位。DCB 用作直流平衡控制位,不需要在发送端对数据进行任何预编码。直流平衡位用于将信号线上的短期和长期直流偏置降至最低。该位的工作方式是,选择性地发送未修改或反转的数据。DCA 位用于验证嵌入式数据流中的数据完整性。DCA 和 DCB 编码方案均集成在串行器和解串器内并自动执行。
该芯片组支持 5MHz 至 43MHz 的时钟频率范围。每个时钟周期发送 24 个数据位以及 4 个额外的附加控制位。因此,线速率最大为 1.20Gbps(最小 140Mbps)。链路在 86% (24/28) 时效率极高。二十五个(24 个数据 + 1 个时钟)加上关联的接地信号减少到只有 1 个 LVDS 对,压缩比优于 25:1。
在串行数据流中,数据/嵌入式时钟和控制位(24+4 位)以 28 倍 TCLK 频率的速度从串行器数据输出 (DOUT±) 传输出去。例如,如果 TCLK 为 43MHz,串行速率为 43 × 28 = 1.20 千兆位/秒。由于只有 24 位来自输入数据,因此串行“有效载荷”速率是 TCLK 频率的 24 倍。例如,如果 TCLK = 43MHz,则有效载荷数据速率为 43 x 24 = 1.03Gbps。TCLK 由数据源提供并且必须在 5MHz 至 43MHz 标称值范围内。串行器输出 (DOUT±) 可以驱动点对点的连接,如 图 7-8 所示。当使能引脚 (DEN) 为高电平且 TPWDNB 为高电平时,输出会传输数据。DEN 引脚可用于在驱动到低电平时将输出置于三态。
当解串器通道锁定到来自串行器的输入时,它会将其 LOCK 引脚驱动到高电平并将有效数据和恢复的时钟同步提供到输出中。解串器锁定到嵌入式时钟,使用该时钟生成多个内部数据选通,然后将恢复的时钟驱动到 RCLK 引脚。恢复的时钟(RCLK 输出引脚)与 ROUT[23:0] 引脚上的数据同步。当 LOCK 为高电平时,ROUT[23:0] 上的数据有效。否则,ROUT[23:0] 无效。RCLK 边沿的极性由 RRFB 输入控制。ROUT[23:0]、LOCK 和 RCLK 输出均将使用 43MHz 时钟驱动最大 4pF 负载。REN 控制解串器上 ROUTn 和 RCLK 引脚的三态。