ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2611 , AM2611-Q1 , AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 电源名称 | 参数 | 最小值 | 最大值(1) | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VDD + VDDARn | 内核域和 SRAM 电源的最大电流额定值 | 1.5 | A | ||
| VDDS33 | 3.3V IO 电源的最大电流额定值 | 仅限 3.3V IO(2) | 200 | mA | |
| 1.8V IO 和 3.3V IO(3) | 120 | mA | |||
| VDDS18 | 1.8V IO 电源的最大电流额定值 | 仅限 3.3V IO(2) | 0 | mA | |
| 1.8V IO 和 3.3V IO(3) | 80 | mA | |||
| VDDA33 | 3.3V 模拟电源的最大电流额定值 | 100 | mA | ||