ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2611 , AM2611-Q1 , AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRSD1 | tc(SD_CLK) | 周期时间,SD_CLK | 40 | ns | |
| PRSD2L | tw(SD_CLKL) | SD_CLK 低电平的脉冲持续时间 | 20 | ns | |
| PRSD2H | tw(SD_CLKH) | SD_CLK 高电平的脉冲持续时间 | 20 | ns | |
| PRSD3 | tsu(SD_D-SDCLK) | 建立时间,在 SD_CLK 有效边沿之前 SD_D 有效 | 10 | ns | |
| PRSD4 | tsu(SDCLK-SD_D) | 保持时间,在 SD_CLK 有效边沿之后 SD_D有效 | 5 | ns |