ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2611 , AM2611-Q1 , AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O7 | tc(CLK) | 周期时间,OSPI_CLK | 12.5 | ns | ||
| O8 | tw(CLKL) | 脉冲持续时间,OSPI_CLK 低电平 | 0.475P(1) - 0.3 | ns | ||
| O9 | tw(CLKH) | 脉冲持续时间,OSPI_CLK 高电平 | 0.475P(1) - 0.3 | ns | ||
| O10 | td(CSn-CLK) | 延迟时间,OSPI_CSn[1:0] 有效边沿到 OSPI_CLK 上升沿 | 0.475P(1) + (0.975 × M(2) × R(4)) - 1 | 0.525P(1) + (1.025 × M(2) × R(4)) + 1 | ns | |
| O11 | td(CLK-CSn) | 延迟时间,OSPI_CLK 上升沿到 OSPI_CSn[1:0] 无效边沿 | 0.475P(1) + (0.975 × N(3) × R(4)) - 1 | 0.525P(1) + (1.025 × N(3) × R(4)) + 1 | ns | |
| O12 | td(CLK-D) | 延迟时间,OSPI_CLK 有效边沿到 OSPI_D[7:0] 转换 | 1.8V | -1.5 | -3.8 | ns |
| 3.3V | -2 | -5.15 | ns |