ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2611 , AM2611-Q1 , AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGMII6 | tc(TXC) | 周期时间,TXC | 10Mbps | 360 | 440 | ns |
| 100Mbps | 36 | 44 | ns | |||
| 1000Mbps | 7.2 | 8.8 | ns | |||
| RGMII7 | tw(TXCH) | 脉冲持续时间,TXC 高电平 | 10Mbps | 160 | 240 | ns |
| 100Mbps | 16 | 24 | ns | |||
| 1000Mbps | 3.6 | 4.4 | ns | |||
| RGMII8 | tw(TXCL) | 脉冲持续时间,TXC 低电平 | 10Mbps | 160 | 240 | ns |
| 100Mbps | 16 | 24 | ns | |||
| 1000Mbps | 3.6 | 4.4 | ns |