ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2611 , AM2611-Q1 , AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| RMII4 | tsu(RXD-REF_CLK) | 建立时间,RXD[1:0] 在 REF_CLK 前的有效时间 | 4 | ns | |
| tsu(CRS_DV-REF_CLK) | 建立时间,CRS_DV 在 REF_CLK 前的有效时间 | 4 | ns | ||
| tsu(RX_ER-REF_CLK) | 建立时间,RX_ER 在 REF_CLK 前的有效时间 | 4 | ns | ||
| RMII5 | th(REF_CLK-RXD) | 保持时间,RXD[1:0] 在 REF_CLK 后的有效时间 | 2 | ns | |
| th(REF_CLK-CRS_DV) | 保持时间,CRS_DV 在 REF_CLK 后的有效时间 | 2 | ns | ||
| th(REF_CLK-RX_ER) | 保持时间,RX_ER 在 REF_CLK 后的有效时间 | 2 | ns |