ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2611 , AM2611-Q1 , AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ZCZ 引脚 [4] | ZFG 引脚 [4] | ZEJ 引脚 [4] | ZNC 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC_EXTCH_XBAROUT0 | O | 外部 ADC 通道选择 XBAR 信号 0 | C11、C13 | A17、B13 | A14、B11 | A16、C13 |
| ADC_EXTCH_XBAROUT1 | O | 外部 ADC 通道选择 XBAR 信号 1 | A11、C14 | A13、D17 | A12、B14 | A12 |
| ADC_EXTCH_XBAROUT2 | O | 外部 ADC 通道选择 XBAR 信号 2 | C10、C12 | B12、C14 | A10、C12 | A14、B12 |
| ADC_EXTCH_XBAROUT3 | O | 外部 ADC 通道选择 XBAR 信号 3 | B11、D11 | C12、D15 | A11、B13 | B11、B14 |
| ADC_EXTCH_XBAROUT4 | O | 外部 ADC 通道选择 XBAR 信号 4 | C9、G17、P15 | D11、K19、W17 | B9、F14、T15 | G17、W16 |
| ADC_EXTCH_XBAROUT5 | O | 外部 ADC 通道选择 XBAR 信号 5 | A10、K16、R16 | A12、L20、Y17 | B10、G15、R15 | J19、V16 |
| ADC_EXTCH_XBAROUT6 | O | 外部 ADC 通道选择 XBAR 信号 6 | B10、F15、K17 | D10、F20、N17 | A9、K14 | E18、M18 |
| ADC_EXTCH_XBAROUT7 | O | 外部 ADC 通道选择 XBAR 信号 7 | C18、D9、K18 | C9、E20、N19 | C11、H14 | L19 |
| ADC_EXTCH_XBAROUT8 | O | 外部 ADC 通道选择 XBAR 信号 8 | B15、J18 | A18、M18 | B16、G16 | A17、K19 |
| ADC_EXTCH_XBAROUT9 | O | 外部 ADC 通道选择 XBAR 信号 9 | A15、J17 | B18、M20 | B15、J14 | L17 |