ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2611 , AM2611-Q1 , AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 说明 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O19 | tsu(D-CLK) | 建立时间,在有效 OSPI_CLK 边沿之前 OSPI_D[7:0] 有效 | 1.8V,具有内部 PHY 环回的 SDR | 6 | ns | |
| 3.3V,具有内部 PHY 环回的 SDR | 7 | ns | ||||
| O20 | th(CLK-D) | 保持时间,在有效 OSPI_CLK 边沿之后 OSPI_D[7:0] 有效 | 1.8V,具有内部 PHY 环回的 SDR | 0.25 | ns | |
| 3.3V,具有内部 PHY 环回的 SDR | 0 | ns | ||||
| O21 | tsu(D-LBCLK) | 建立时间,在有效 OSPI_DQS 边沿之前 OSPI_D[7:0] 有效 | 1.8V,具有外部电路板环回的 SDR | 6 | ns | |
| 3.3V,具有外部电路板环回的 SDR | 7 | ns | ||||
| O22 | th(LBCLK-D) | 保持时间,在有效 OSPI_DQS 边沿之后 OSPI_D[7:0] 有效 | 1.8V,具有外部电路板环回的 SDR | 2 | ns | |
| 3.3V,具有外部电路板环回的 SDR | 2 | ns |