ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2611 , AM2611-Q1 , AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 子组 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比较器 | 上电时间 | 10 | µs | ||
| 比较器输入范围 | 0.1 | VDDA33(1) – 50mV | V | ||
| 以输入为基准的失调电压误差 | -20 | 20 | mV | ||
| 迟滞 (H1) | 不适用 | LSB | |||
| 迟滞 (H2) | 15 | LSB | |||
| 迟滞 (H3) | 35 | LSB | |||
| 迟滞 (H4) | 55 | LSB | |||
| 传播延迟 | 21 | 50 | ns | ||
| DAC | DAC_VREF 基准电压 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| DAC 输出范围 | 0.1 | 33/18 × DAC_VREF 或 VDDA33(1) 的最小值 - 50mV |
V | ||
| 静态失调电压误差 | -45 | 45 | mV | ||
| 静态增益误差 | -2 | 2 | FSR 百分比 | ||
| 静态 DNL | >-1 | 4 | LSB | ||
| 静态 INL | -16 | 16 | LSB | ||
| 稳定时间 | 1 | µs | |||
| 分辨率 | 12 | 位 | |||
| DAC 输出干扰(比较器跳闸反冲) | -100 | 100 | LSB | ||
| DAC 输出干扰(比较器跳闸反冲) | 200 | ns | |||
| DAC_VREF 负载 | 37 | kΩ | |||
| 通用 | 输入漏电流 | -1.2 | 0.1 | 1.2 | µA |
| 电源 (VDDA33) | 3.13 | 3.3 | 3.46 | V | |
| 电源 (VDDA18) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| 功耗 (VDDA33) | 900 | µA | |||
| 功耗 (VDDA18) | 120 | µA | |||
| 失效防护输入电流注入 | 10 | mA |