ZHCSXC4C September 2024 – July 2025 AM2611 , AM2611-Q1 , AM2612 , AM2612-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ZCZ 引脚 [4] | ZFG 引脚 [4] | ZEJ 引脚 [4] | ZNC 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDFM1_CLK0 | I | SDFM 通道 0 时钟 | B14、B6 | A16、B7 | D13 | B15 |
| SDFM1_CLK1 | I | SDFM 通道 1 时钟 | B5、C12 | B6、C14 | C12 | A14 |
| SDFM1_CLK2 (2) | I | SDFM 通道 2 时钟 | A3、B13 | B15、B5 | B12 | B13 |
| SDFM1_CLK3 (1) | I | SDFM 通道 3 时钟 | A13、C6 | A15、B4 | A13 | A13 |
| SDFM1_D0 | I | SDFM 通道 0 数据 | A14、A16、A4 | A19、A6、B16 | C13、C16 | A15 |
| SDFM1_D1 | I | SDFM 通道 1 数据 | B15、B4、D11 | A18、A5、D15 | B13、B16 | A17、B14 |
| SDFM1_D2 | I | SDFM 通道 2 数据 | A15、A2、B12 | A4、B14、B18 | B15 | |
| SDFM1_D3 | I | SDFM 通道 3 数据 | A12、A5 | A14、A7 |