ZHCSWR2A July   2024  – October 2024 TLC3555-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 单稳态工作模式
      2. 6.3.2 非稳态工作模式
      3. 6.3.3 上电复位
      4. 6.3.4 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 漏脉冲检测器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 脉宽调制
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

TLC3555-Q1 是采用 TI CMOS 工艺制造的单片计时电路。该计时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑完全兼容,可在 3MHz 甚至更高的频率下运行。TLC3555-Q1 在现有 TLC555-Q1 的基础上进行了性能和功能改进,具有更精确的规格容差和其他特性(如热关断和上电复位)。

TLC3555-Q1 的触发器、阈值和复位逻辑遵循与 TLC555-Q1 相同的真值表。对于典型运行模式,将复位引脚 (RESET) 设置为高电平;或者将复位引脚设置为低电平以复位触发器并强制输出为低电平。TLC3555-Q1 在 RESET 和 VDD 之间采用一个内部上拉电阻器,这样可以减少无源器件数量并节省电路板面积。

由于低传播延迟以及更短的上升和下降时间,TLC3555-Q1 支持比 NE555 和 TLC555-Q1 等早期计时器更高频率的非稳态运行。在 15V 电源电压下,TLC3555-Q1 在 TI 的传统非稳态测试电路中实现 3.1MHz 的干净方波。当用作振荡器且输出和输入连接在一起时,TLC3555-Q1 实现 7.2MHz 的振荡频率。电路寄生效应决定了高频响应。除了与 TLC555-Q1 实现引脚对引脚兼容的 D 封装外,TLC3555-Q1 还采用 DDF 封装,从而支持简洁的实施并减少寄生效应。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TLC3555-Q1 D(SOIC,8) 4.9mm × 6.0mm
DDF(SOT-23-THIN,8)(3) 2.9mm x 2.8mm
有关更多信息,请参阅节 10
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
预告信息(非“量产数据”)。