ZHCSWR2A July 2024 – October 2024 TLC3555-Q1
PRODMIX
时钟输入的 VOL 和 VOH 电平必须分别小于和大于 1/3 VDD。时钟输入 VOL 时间必须小于最短输出高电平时间;因此,建议使用高(正)占空比时钟。建议的最小调制电压为 1V,因为较低的 CONT 电压可能会增加阈值比较器传播延迟和存储时间。应用必须不易受非线性传递函数的影响;调制输入和脉冲持续时间之间的关系不是线性关系,因为电容器电荷基于 RC,具有负指数曲线。
调制信号可以直接耦合到 CONT,也可以容性耦合到 CONT。对于直接耦合,应考虑调制源电压和阻抗对计时器偏置的影响。