ZHCSWR2A July 2024 – October 2024 TLC3555-Q1
PRODMIX
TLC3555-Q1 需要 1.5V 至 18V 的电源电压。为了保护相关电路,需要适当的电源旁路。建议去耦电容的最小值为 0.1μF,最好与 1μF 的电解电容器并联。将旁路电容器尽可能靠近 TLC3555-Q1 放置,并尽量缩短布线长度。在启动条件下,为使上电复位功能正常工作,应将电源斜坡保持在 1V/μs 以下。