ZHCSWR2A July 2024 – October 2024 TLC3555-Q1
PRODMIX
TLC3555-Q1 计时器器件利用电阻器和电容器充电延迟来提供可编程的延时时间或工作频率。TLC3555-Q1 可以直接替换或升级大多数 555 计时器应用。在直接替换高频非稳态和单稳态应用中的旧版 CMOS 计时器时,TLC3555-Q1 的传播延迟降低且容差更小,可能使结果略有差异。在为计时分量选择最终值之前,评估板级寄生效应。虽然 TLC3555-Q1 输出灌电流额定值与双极计时器相当,但当使用 TLC3555-Q1 作为双极 555 计时器的直接替代产品时,必须遵循并考虑拉电流限制。
下一节简要讨论了 TLC3555-Q1 的一些独特应用的设计过程。