ZHCSWR2A July 2024 – October 2024 TLC3555-Q1
PRODMIX
TLC3555-Q1 包含上电复位特性,在上电完成并且输出触发器状态机已达到有效状态之前会将输出保持高阻抗。前几代 555 计时器缺少此特性,这意味着电源斜坡期间的输出状态无法预测。TLC3555-Q1 的上电复位特性置为有效后,可在斜坡事件期间将输出保持在高阻抗 (Hi-Z) 状态。电源电压达到最小阈值后,上电复位将被释放,并会应用表 6-1 中所述的状态机和逻辑表。TLC3555-Q1 的 RESET 引脚包括一个连接至 VDD 的弱上拉电阻,因此如果没有从外部驱动 RESET 引脚,该器件会在上电复位事件完成后退出复位状态。然后,该器件进入 THRES、TRIG 和 CONT 值所指示的任何状态。