ZHCSWR2A July 2024 – October 2024 TLC3555-Q1
PRODMIX
要修改计时器的运行,请向 CONT 施加外部电压(或电流)以调制内部阈值和触发器电压。图 7-3 展示了脉宽调制电路。连续的输入脉冲序列可触发单稳态电路,而控制信号可以调制阈值电压。图 7-4 展示了产生的占空比与控制电压传递函数间的关系。尝试以 10% 以下的占空比运行可能会导致输出脉冲不一致。尝试以接近 100% 的占空比运行时,依次产生 2 分频、3 分频和 4 分频。