ZHCSWR2A July   2024  – October 2024 TLC3555-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 单稳态工作模式
      2. 6.3.2 非稳态工作模式
      3. 6.3.3 上电复位
      4. 6.3.4 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 漏脉冲检测器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 脉宽调制
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

开关特性

在 TA = 25°C 和 VDD = 5V 条件下测得(除非另有说明);特征值由设计和/或特性指定
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
计时间隔的温度灵敏度 TA = -40°C 至 +125°C,CT = 0.1μF,
RA = RB = 1kΩ 至 100kΩ (2)
75 ppm/°C
计时间隔的电源电压灵敏度 V+ = 3.3V 至 15V,CT = 0.1μF,RA = RB = 1kΩ 至 100kΩ 0.17 %/V
tr 输出脉冲上升时间 RL = 10MΩ,CL = 10pF 7.8 ns
tf 输出脉冲下降时间 RL = 10MΩ,CL = 10pF 4.7 ns
fmax 最大频率,非稳态模式 (1) RA = 470Ω,RB = 200Ω,
CT = 200pF
2.6 3 MHz
VDD = 15V 3.1
自由运行振荡器,THRES = TRIG = OUT 7.2
tPD 触发传播延迟 上升 VDD = 3.3V 85 ns
VDD = 5V 75
VDD = 15V 60
下降 VDD = 3.3V 70
VDD= 5V 50
VDD = 15V 50
此测量受到电路板寄生效应的显著影响。
计算公式为 (f125°C – f-40°C) / (ΔTA × f25°C) × 106,其中 fT = 温度 T 下的输出频率,TA = -40°C 至 +125°C。