ZHCSWA5B June 1998 – January 2025 XTR106
PRODUCTION DATA
外部导通晶体管 Q1 传导大部分信号相关的 4mA 至 20mA 回路电流。使用外部晶体管可以将大部分功率耗散与 XTR106 的精密输入和基准电路隔离,从而保持出色的精度。
外部晶体管位于反馈环路内部;因此,特性并不重要。要求包括:VCEO = 45V min、β = 40 min 且 PD = 800mW。如果环路电源电压低于 36V,则功率耗散要求可能会更低。图 7-1 中列出了 Q1 的一些可能选项。XTR106 无需外部导通晶体管即可运行。然而,由于内部功率耗散和随后的自发热,精度会在一定程度上降低。在工作温度范围内,不建议在没有 Q1 情况下运行。建议在 IRET 引脚和 E(发射极)引脚之间连接一个电阻器 (R = 3.3kΩ),以便在没有 Q1 且工作温度低于 0°C 的情况下运行,从而保持完整的 20mA 满量程输出,尤其是当 V+ 接近 7.5V 时。