ZHCSWA5B June 1998 – January 2025 XTR106
PRODUCTION DATA
表 7-1 显示了如何计算各种误差源对电路精度的影响。为典型电桥传感器测量电路(5kΩ 电桥,VREF = 5V,VFS = 50mV)提供了误差计算示例。结果显示 XTR106 具有出色的精度,在示例中未经调整的精度为 1.2%。调整增益和偏移误差可将电路精度提高至 0.33%。这些是最坏情况下的误差;在计算中使用了最大值,并且所有误差均假定为正值(累加型)。XTR106 实现了离散电路难以获得的性能,并且所需的布板空间更小。
| 样本误差计算(1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电桥阻抗 (RB) 5kΩ | 满量程输入 (VFS) 50mV | |||
| 环境温度范围 (ΔTA) 20°C | 励磁电压 (VREF) 5V | |||
| 电源电压变化 (ΔV+) 5V | 共模电压变化 (ΔCM) 25mV (= VFS/2) | |||
| 误差源 | 样本误差公式 | 误差计算 | 误差(满量程的 ppm) | |
| UNADJ | 调整 | |||
| 输入 | ||||
| 输入失调电压 | VOS/VFS · 106 | 200μV/50mV · 106 | 2000 | 0 |
| 与共模之间的关系 | CMRR · ΔCM/VFS · 106 | 50μV/V · 0.025V/50mV · 106 | 25 | 25 |
| 与电源的关系 | (VOS 与 V+ 之间的关系) · (ΔV+)/VFS · 106 | 3μV/V · 5V/50mV · 106 | 300 | 300 |
| 输入偏置电流 | CMRR · IB · (RB/2)/VFS · 106 | 50μV/V · 25nA · 2.5kΩ/50mV · 106 | 0.1 | 0 |
| 输入失调电流 | IOS · RB/VFS · 106 | 3nA · 5kΩ/50mV · 106 | 300 | 0 |
| 总输入误差 | 2625 | 325 | ||
| 激励 | ||||
| 电压基准精度 | VREF 精度 (%)/100% · 106 | 0.25%/100% · 106 | 2500 | 0 |
| 对电源电压的敏感度 | (VREF 与 V+ 之间的关系) · (ΔV+) · (VFS/VREF) | 20ppm/V · 5V (50mV/5V) | 1 | 1 |
| 总励磁误差 | 2501 | 1 | ||
| 增益 | ||||
| 跨度 | 量程误差 (%)/100% · 106 | 0.2%/100% · 106 | 2000 | 0 |
| 非线性度 | 非线性 (%)/100% · 106 | 0.01%/100% · 106 | 100 | 100 |
| 总增益误差 | 2100 | 100 | ||
| 输出 | ||||
| 零输出 | | IZERO – 4mA |/16000μΑ · 106 | 25μΑ/16000μΑ · 106 | 1563 | 0 |
| 对电源电压的敏感度 | (IZERO vs V+) · (ΔV+)/16000μΑ · 106 | 0.2μA/V · 5V/16000μΑ · 106 | 62.5 | 62.5 |
| 总输出误差 | 1626 | 63 | ||
| 漂移 (ΔT A = 20°C) | ||||
| 输入失调电压 | 漂移 · ΔTA/(VFS) · 106 | 1.5μV/°C · 20°C/(50mV) · 106 | 600 | 600 |
| 输入偏移电流(典型值) | 漂移 · ΔTA· RB/(VFS) · 106 | 5pA/°C · 20°C · 5kΩ/(50mV) · 106 | 10 | 10 |
| 电压基准精度 | 35ppm/°C · 20°C | 700 | 700 | |
| 跨度 | 225ppm/°C · 20°C | 500 | 500 | |
| 零输出 | 漂移 · ΔΤΑ/16000μΑ · 106 | 0.9μA/°C · 20°C/16000μA · 106 | 1125 | 1125 |
| 总漂移误差 | 2936 | 2936 | ||
| 噪声(0.1Hz 至 10Hz,典型值) | ||||
| 输入失调电压 | Vn(p-p)/VFS · 106 | 0.6μV/50mV · 106 | 12 | 12 |
| 零输出 | IZERO 噪声/16000μΑ · 106 | 0.035μΑ/16000μΑ · 106 | 2.2 | 2.2 |
| 热 RB 噪声 | [√2· √(R B/2)/1kΩ · 4nV/√Hz · √10Hz]/VFS · 106 | [√2 · √2.5kΩ/1kΩ· 4nV/√Hz · √10Hz]]/50mV · 106 | 0.6 | 0.6 |
| 输入电流噪声 | (in · 40.8 · √2 · RB/2)/VFS · 106 | (200fA/√Hz · 40.8 · √2 · 2.5kΩ)/50mV· 106 | 0.6 | 0.6 |
| 总噪声误差 | 15 | 15 | ||
| 总误差: | 11803 | 3340 | ||
| 1.18% | 0.33% | |||