ZHCSWA5B June 1998 – January 2025 XTR106
PRODUCTION DATA
电流环路的长导线长度会产生射频 (RF) 干扰。RF 干扰可由导致误差的 XTR106 的灵敏输入电路整流。这些误差通常表现为不稳定的输出电流,该电流随环路电源或输入接线的位置而变化。
如果桥式传感器位于远处,干扰可能会进入输入终端。对于与传感器连接较短的集成发送器组件,干扰更可能来自电流环路连接。
输入端的旁路电容器可减少或消除这种输入干扰。图 6-6 显示了如何将这些旁路电容器连接到 IRET 引脚。虽然 IRET 引脚上的直流电压不等于 0V(在环路电源 VPS 处),但该电路点可视为发送器接地。V+ 与 IO 之间连接的 0.01μF 电容器有助于更大限度地降低输出干扰。