ZHCSWA5B June   1998  – January 2025 XTR106

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 线性化
      2. 6.3.2 反向电压保护
      3. 6.3.3 过压浪涌保护
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 外部晶体管
      2. 7.1.2 环路电源
      3. 7.1.3 电桥平衡
      4. 7.1.4 欠量程电流
      5. 7.1.5 低阻抗电桥
      6. 7.1.6 其他传感器类型
      7. 7.1.7 射频干扰
      8. 7.1.8 误差分析
    2. 7.2 典型应用
    3. 7.3 布局
    4. 7.4 布局指南
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
    2. 8.2 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

环路电源

施加到 XTR106 的电压 V+ 是相对于 IO 连接引脚 7 测量而得。V+ 范围可以是 7.5V 至 36V。回路电源电压 VPS 与施加到 XTR106 的电压不同,具体取决于电流检测电阻 RL 上的压降(加上线路中的任何其他压降)。

如果使用低回路电源电压,则必须使 RL(包括回路配线电阻)具有相对较低的值,以便 V+ 保持在 7.5V 或更高,从而获得 20mA 的最大回路电流:

方程式 10. RL MAX=V+-7.5V20mA-RWIRING

对于高达 30mA 的环路电流,设计为 V+ 等于或大于 7.5V,从而允许出现超出范围的输入情况。如果使用 5V 传感器励磁以及当校正大于 +3% 的电桥非线性度时,V+ 必须至少为 8V。

XTR106 的低工作电压 (7.5V) 允许直接使用个人计算机电源 (12V ±5%) 运行。与 RCV420 电流回路接收器 (图 7-6) 配合使用时,负载电阻器压降限制在 3V。