ZHCSWA5B June 1998 – January 2025 XTR106
PRODUCTION DATA
XTR106 是一款带有差分电压输入的单片 4mA 至 20mA、2 线制电流发送器。图 6-1 展示了 XTR106 的简化原理图。回路电源 V+ 为所有电路供电。输出回路电流由 XTR106 调制,通常作为串联负载电阻器上的电压 (RL) 进行测量。
XTR106 的仪表放大器输入测量同相和反相输入之间的电压差。然后根据 RG 的值增大该差值,并表示为调节后的电流输出。
图 6-1 简化版原理图