ZHCSWA5B June 1998 – January 2025 XTR106
PRODUCTION DATA
XTR106 通常与外部晶体管 (Q1) 配合使用以调节 4mA 到 20mA 环路的功率耗散。这样可以让产生的局部自发热与 XTR106 的精密电路保持距离,并减少过热漂移误差。
如果应用要求不会导致违反器件的绝对最大值要求(例如最高结温),则可以在没有 Q1 晶体管的情况下使用 XTR106。计算峰值功率耗散并乘以热阻,得出相关结温上升的近似值。最大限度地减少过热情况,以实现可靠的长期运行。
将电源旁路电容器放置在靠近封装的位置,并与低阻抗导体连接。减少 RG 的布线长度,从而更大限度地减少耦合环境噪声。如果环路电源存在电噪声,则使用去耦电容器和小电阻器或与 V+ 串联的阻尼电感器实施滤波。