ZHCSWA5B June 1998 – January 2025 XTR106
PRODUCTION DATA
XTR106 有两个可用的励磁电压(2.5V 和 5V),允许使用各种电桥值。无需任何额外的电路即可使用低至 1kΩ 的电桥阻抗。通过增加一个串联电阻将励磁电流限制在 ≤ 2.5mA (图 7-5),较低阻抗的电桥可以与 XTR106 配合使用。在电桥的上侧和下侧增加电阻,使电桥输出保持在 1.1V 至 3.5V 共模输入范围内。由于电桥输出会减小,因此可能需要前置放大器来降低偏移电压和漂移。
图 7-3 具有抛物线非线性的桥式传感器传递函数