ZHCSWA5B June 1998 – January 2025 XTR106
PRODUCTION DATA
XTR106 是一款单片 4mA 至 20mA 两线制电流变送器,专为成本优化型桥式传感器应用而设计。此器件可提供完整的桥励磁(以 2.5V 或 5V 为基准)、仪表放大器、传感器线性化,以及电流输出电路。可通过 VREG 引脚为其他外部输入电路供电的电流。
仪表放大器可用于宽增益范围,从而适应多种输入信号类型和传感器。包括线性化电桥在内的整个电流变送器的总体未调整误差足够低,以允许在未经调整的情况下用于很多应用。XTR106 在低至 7.5V 的环路电源电压上工作。
线性化电路通过控制桥励磁电压来为传递函数提供二阶校正。即使与成本优化型的传感器配合使用,该器件也能提供高达 20 倍的非线性改进。
XTR106 采用 14 引脚塑料 DIP 和 14 引脚 SOIC 表面贴装式封装,并且其额定温度范围为 –40°C 至 +85°C。该器件的工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
使用 XTR106 进行电桥非线性校正