ZHCSWA5B June   1998  – January 2025 XTR106

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 线性化
      2. 6.3.2 反向电压保护
      3. 6.3.3 过压浪涌保护
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 外部晶体管
      2. 7.1.2 环路电源
      3. 7.1.3 电桥平衡
      4. 7.1.4 欠量程电流
      5. 7.1.5 低阻抗电桥
      6. 7.1.6 其他传感器类型
      7. 7.1.7 射频干扰
      8. 7.1.8 误差分析
    2. 7.2 典型应用
    3. 7.3 布局
    4. 7.4 布局指南
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
    2. 8.2 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在 TA = +25°C,V+ = 24V,且使用 TIP29C 外部晶体管的条件下(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输出
IO 输出电流公式 IO = VIN • (40/RG) + 4mA,Vin 以伏特为单位,RG 以 Ω 为单位 A
输出电流,指定的范围 4 20 mA
IOVER 过量程限制 24 28 30 mA
IUNDER 欠量程限制 IREG = 0,IREF = 0 1 1.6 2.2 mA
IREF + IREG = 2.5mA 2.9 3.4 4
零输出(1)(VIN = 0V,RG = ∞)
IZERO 零输出 4 mA
初始误差 XTR106P,XTR106U ±5 ±25 μA
XTR106PA,XTR106UA ±5 ±50
与温度间的关系 TA = -40°C 至 +85°C ±0.07 ±0.9 μA/°C
与电源电压间的关系,V+ V+ = 7.5V 至 36V 0.04 0.2 μA/V
与共模电压 (CMRR) 间的关系 VCM = 1.1V 至 3.5V(5) 0.02 μA/V
与 VREG (IO) 间的关系 0.8 μA/mA
in 噪声:0.1Hz 至 10Hz 0.035 μAp-p
跨度
S 跨度公式(跨导) S = 40/RG A/V
未修整误差 满量程 (VIN) = 50mV XTR106P,XTR106U ±0.05 ±0.2 %
XTR106PA,XTR106UA ±0.05 ±0.4
与温度间的关系 (2) TA = -40°C 至 +85°C ±3 ±25 ppm/°C
非线性:理想输入(3) 满量程 (VIN) = 50mV ±0.001 ±0.01 %
输入(4)
VOS 失调电压 VCM = 2.5V XTR106P,XTR106U ±50 ±100 μV
XTR106PA,XTR106UA ±50 ±250
与温度间的关系 TA = -40°C 至 +85°C XTR106P,XTR106U ±0.25 ±1.5 μV/°C
XTR106PA,XTR106UA ±0.25 ±3
与电源电压间的关系,V+ V+ = 7.5V 至 36V ±0.1 ±3 μV/V
CMRR 与共模电压间的关系,RTI VCM = 1.1V 至 3.5V(5) XTR106P,XTR106U ±10 ±50 μV/V
XTR106PA,XTR106UA ±10 ±100
VCM 共模范围(5) 1.1 3.5 V
IB 输入偏置电流 XTR106P,XTR106U 5 25 nA
XTR106PA,XTR106UA 5 50
与温度间的关系 TA = -40°C 至 +85°C 20 pA/°C
IOS 输入失调电流 XTR106P,XTR106U ±0.2 ±3 nA
XTR106PA,XTR106UA ±0.2 ±10
与温度间的关系 TA = -40°C 至 +85°C 5 pA/°C
ZIN 阻抗:差动 0.1 || 1 GΩ || pF
共模 5 || 10 GΩ || pF
Vn 噪声:0.1Hz 至 10Hz 0.6 μVp-p
电压基准(5)(Lin 极性连接到 VREG,RLIN = 0)
VREF2.5 初始:2.5V 基准电压 2.5 V
VREF5 5V 基准电压 5 V
精度 VREF = 2.5V 或 5V XTR106P,XTR106U ±0.05 ±0.25 %
XTR106PA,XTR106UA ±0.05 ±0.5
与温度间的关系(6) TA = -40°C 至 +85°C XTR106P,XTR106U ±20 ±35 ppm/°C
XTR106PA,XTR106UA ±20 ±75
与电源电压间的关系,V+ V+ = 7.5V 至 36V ±5 ±20 ppm/V
与负载间的关系 IREF = 0mA 至 2.5mA 60 ppm/mA
噪声:0.1Hz 至 10Hz 10 μVp-p
VREG(5)
VREG 5.1 V
精度 ±0.02 ±0.1 V
与温度间的关系 TA = -40°C 至 +85°C ±0.5 mV/°C
与电源电压间的关系,V+ V+ = 7.5V 至 36V 1 mV/V
IREG 输出电流 请参阅典型曲线 mA
输出阻抗 IREG = 0mA 至 2.5mA 80 Ω
线性化(7)
RLIN RLIN(外部)公式 RLIN = KLIN • (4B/(1−2B)),KLIN 以 Ω 为单位,B 为相对于 VFS 的非线性 Ω
KLIN KLIN 线性化系数 VREF = 5V 6.645
VREF = 2.5V 9.905
精度 ±1 ±5 %
与温度之间的关系 TA = -40°C 至 +85°C ±50 ±100 ppm/°C
B 最大可校正传感器非线性 VREF = 5V ±5 VFS 的百分比
VREF = 2.5V −2.5,+5 VFS 的百分比
描述 4mA 低量程偏移电流的精度。不包括输入放大器效应。可以修整为零。
不包括增益设置电阻器 RG 的初始误差或 TCR。
增加满量程输入范围可改进非线性。
不包括零输出初始误差。
相对于 IRET 引脚测得的电压。
使用箱形法计算:(MAX(–40°C to 85°C) – MIN(–40°C to 85°C))/MIN(–40°C to 85°C)/(85°C – (–40°C))。
另请参阅节 6.3.1。VFS = 满量程 VIN