ZHCSTT1E November 2023 – October 2025 LMK3H0102
PRODUCTION DATA
LMK3H0102 是一款 2 输出 PCIe 第 1 代至第 7 代兼容无基准时钟发生器,支持展频时钟 (SSC)。该器件基于 TI 专有的体声波 (BAW) 技术,无需任何晶体或外部时钟基准即可提供 ±25ppm 时钟输出。该器件可以同时提供 2 个 SSC 时钟、2 个非 SSC 时钟,或者同时提供 1 个 SSC 时钟和 1 个非 SSC 时钟。该器件满足从第 1 代到第 7 代的完整 PCIe 合规性,包括具有或不具有 SSC、独立基准无展频 (SRNS) 和独立基准独立展频 (SRIS) 的通用时钟。
可通过引脚或 I2C 接口轻松配置该器件。可以使用一个外部直流/直流转换器为该器件供电。有关电源滤波和通过直流/直流转换器供电的详细指南,请参阅电源相关建议。
有关每个 LMK3H0102Axxx 配置的 OTP 默认设置,请参阅 LMK3H0102 配置指南。