ZHCSTT1E November 2023 – October 2025 LMK3H0102
PRODUCTION DATA
LMK3H0102 提供多个电源引脚。每个电源支持 1.8V、2.5V 或 3.3V。内部低压降稳压器 (LDO) 为内部块供电,并允许为每个引脚提供单独的电源电压。VDD 引脚为控制引脚、串行接口和 REF_CTRL 引脚供电。因此,任何上拉电阻器都必须连接到与 VDD 相同的域。
如果不使用输出,请将相应的 VDDO_x 电源轨连接到 VDD。如果 VDD 和 VDDO_x 电源轨的电压相同,TI 建议将它们直接连接在一起。如果 VDD 和 VDDO_x 电源轨不同,则 VDD 必须首先斜升,不超过 5ms 后轮到 VDDO_x 斜升。
当使用 2.5V 或 1.8V VDD 时,VDDO_x 必须与 VDD 匹配。当使用 3.3V VDD 时,LP-HCSL 输出允许 VDDO_x 为 1.8V、2.5V 或 3.3V。对于 LVDS 输出,VDD 与 VDDO_x 不匹配可能导致共模电压低于电气特性表中指定的值。对于 LVCMOS 输出,不建议使用与 VDD 不同的 VDDO_x。如果 LVCMOS 输出的 VDD 和 VDDO_x 不同,驱动器的输出阻抗可能大于 17Ω。对于单端 LVCMOS 和差分 LVCMOS,请使用 20Ω 或 25Ω 串联电阻器代替 33Ω 串联电阻器,以保持 50Ω 阻抗匹配。如果 VDDO_x 与 VDD 不匹配,请勿使用同相 LVCMOS。