ZHCSTT1E November 2023 – October 2025 LMK3H0102
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| OUT0_P、OUT0_N | 8、7 | O | 时钟输出 0。支持 LP-HCSL(85Ω 或 100Ω)、LVDS 或 1.8V、2.5V 或 3.3V LVCMOS。 |
| OUT1_P、OUT1_N | 12、11 | O | 时钟输出 1。支持 LP-HCSL(85Ω 或 100Ω)、LVDS 或 1.8V、2.5V 或 3.3V LVCMOS。 |
| REF_CTRL (REF_CLK) | 15 | I/O | 多功能引脚。上电时,该引脚的状态被锁存以选择引脚 2、引脚 3 和引脚 4 的功能。在上电之前,拉至低电平或保持悬空以启用 I2C 模式,或者拉至高电平以启用 OTP 模式。上电后,该引脚可以编程为额外的 LVCMOS 输出 (REF_CLK)、高电平有效 CLK_READY 信号或禁用。 有关更多详细信息,请参阅 REF_CTRL 运行。 该引脚具有一个 880kΩ 内部下拉电阻器。 |
| OE | 1 | I | 输出使能。低电平有效。两态逻辑输入引脚。 该引脚具有一个 75kΩ 内部下拉电阻器。 该引脚既可以单独控制 OUT0,也可以同时控制 OUT0 和 OUT1。有关更多详细信息,请参阅输出启用。
|
| FMT_ADDR | 2 | I | 多功能引脚。功能由 REF_CTRL(引脚 15)在上电时确定。有关更多详细信息,请参阅 OTP 模式和 I2C 模式。 该引脚具有一个 880kΩ 内部下拉电阻器。
|
| OTP_SEL0/SCL、OTP_SEL1/SDA | 3、4 | I, I/O | 多功能引脚。功能由 REF_CTRL(引脚 15)在上电时确定。有关详细信息,请参阅 OTP 模式和 I2C 模式。这些引脚具有 880kΩ 内部下拉电阻器。
|
| VDD | 5、14、16 | P | 1.8V、2.5V 或 3.3V 器件电源。必须在尽可能靠近每个引脚的位置放置一个 0.1µF 电容器。对于 LMK3H0102V18,仅向该引脚提供 1.8V 电压。 |
| VDDO_0、VDDO_1 | 10、13 | P |
1.8V、2.5V 或 3.3V OUT0 和 OUT1 电源。如果 VDD 为 1.8V 或 2.5V,则 VDDO 引脚的电压必须与 VDD 相同。必须在尽可能靠近每个引脚的位置放置一个 0.1µF 电容器。使用双电源时,请参阅上电时序 了解正确的实现。 |
| NC | 6、9 | 不适用 | 无连接。引脚可以连接到 GND、VDD,或以其他方式连接到绝对最大额定值 中规定的电源电压范围内的任何电位。 |
| DAP | 17 | G | GND |